MT-B-GL O4 OC Jalustan liitin raskaaseen käyttöön
Runkolevy 4-reikää MT-B-GL O4 OC #2272103
Ulkokäyttöön soveltuva jalustan liitin raskaasti kuormitettujen MT-90-palkkirakenteiden 3D-ankkurointiin betoniin lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 12 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
320,40 EUR
320,40 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
12 mm
Paino
14.95 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhden vaiheen asennus kierteen muodostavien Hilti MT-TFB -pulttien avulla
- Mukautuva – toisin kuin hitsaaminen, modulaariset pylväsjalustat mahdollistavat metallirakenteen mukauttamisen tuleviin MEP-vaatimuksiin
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
- Hiltin täydellinen ratkaisu – sopii Hiltin ankkurointiratkaisuihin täysin integroitua modulaarista tukirakennetta varten
Sovellukset
- MT-90-palkkien kiinnittäminen betonilattiaan, seinään tai kattoon
- Metallirunko- ja MEP-tukirakenteiden ankkurointi raskailla kuormilla pohjamateriaaliin
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä

