MT-B-GXL S3 OC Jalustan liitin
Runkolevy MT-B-GXL S3 OC #2272108
Ulkokäyttöön soveltuva jalustan liitin MT-90 ja MT-100 -palkkirakenteiden kiinnittämiseen teräkseen lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 15 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 2 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
2
Nettohinta (ALV 0%)
556,96 EUR
278,48 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
15 mm
Paino
10.82 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhden vaiheen asennus kierteen muodostavien Hilti MT-TFB -pulttien avulla
- Säädettävä – neljä urallista ankkurin reikää helpottavat tasolevyn sijoittamista ja kiinnitystä
- Mukautuva – toisin kuin hitsaaminen, modulaariset pylväsjalustat mahdollistavat metallirakenteen mukauttamisen tuleviin MEP-vaatimuksiin
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
Sovellukset
- MT-90 ja MT-100 -palkkien kiinnittäminen rakenteelliseen teräkseen
- Metallirunko- ja MEP-tukirakenteiden ankkurointi kevyillä kuormilla pohjamateriaaliin
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä


