MT-AB-L 45 Kulmatuki
Kulmatuki MT-AB-L 45 #2272113
45 asteen kulmatuki MT-40 ja MT-50-kiskojen ankkurointiin betoniin
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
153,40 EUR
15,34 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Esisinkitty - vain kuiviin sisätiloihin
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.48 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lock -tuotteen kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Osa täydellistä Hilti-ratkaisua – sopii suorakiinnitys- ja ankkurointiratkaisuihin
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, MEP-tuen valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja liitännäiset Staad Pro® ja Smart 3D® -ratkaisuihin ovat saatavilla tehokasta suunnittelua ja tilausta varten
- Tekninen suunnittelu- ja laskentapalvelu – paikallinen Hilti-insinööri tarjoaa neuvonta- ja laskentapalveluja monimutkaisiin projekteihin
Sovellukset
- MT-40 tai MT-50 -tukitankojen ankkurointi betoniin 45 asteen kulmassa käytettäväksi vinotukina
- Kevyen metallirungon ja MEP-tukirakenteiden sivutuki
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

