MT-FPS-GS OC Liukukiinnike (kapea)
Putkenpidin MT-FPS-GS OC fixation #2273702
Ulkokäyttöön soveltuva säädettävä ohjauskannake liukuvien putkenpitimien kiinnittämiseksi MT-70 ja 80 -palkkeihin lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
- Materiaalin paksuus: 6 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 12 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
12
Nettohinta (ALV 0%)
246,12 EUR
20,51 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty - ulkokäyttöön
Materiaalin paksuus
6 mm
Paino
0.22 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Säädettävä – urallinen ankkurin reikä helpottaa putkenpitimen sijoittamista ja kiinnitystä
- Helppo asentaa – yksivaiheinen kiinnitys kierteen muodostavien Hilti MT-TFB -pulttien avulla
- Mukautuu mihin tahansa putkenpitimen kokoon
Sovellukset
- Putkenpidinten kiinnittäminen MT-70 ja MT-80-palkkeihin rajoittamatta liikkuvuutta
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä

