MT-B-G WS ALUSTAN KÄYNNISTYSKANNAKE
Starter bracket MT-B-G WS NC Tuotenumero: 2272109
Slide 1 of 2: LCG003459_v1 (218291)
Hitsattava aloituskonsoli MT-palkkien kiinnittämiseksi teräkseen, päällystetty sinkki(etyyli)silikaatilla
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sinkki-etyylisilikaattipinnoitettu
- Materiaalin paksuus: 6 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 4 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
4
Nettohinta (ALV 0%)
347,28 EUR
86,82 EUR
/
1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sinkki-etyylisilikaattipinnoitettu
Materiaalin paksuus
6 mm
Paino
4.34 kg
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarille MEP-tukirakenteille
- Monipuolinen – luo jälkipohjaliitännän mihin tahansa kohtaa rakenneterästä
- Yksinkertainen käyttö – yksi WS-konsoli sopii kaikkiin MT-rasiaprofiileihin: MT-70, 80, 90 ja 100
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, LVI-kiskon valitsin, Revit®-tuotevalikoimat ja Smart 3D® ovat saatavilla mahdollistaen tehokkaan suunnittelun ja tilaamisen
- Tekninen suunnittelu- ja laskentapalvelu – paikallinen Hilti-insinööri tarjoaa neuvonta- ja laskentapalveluja monimutkaisiin projekteihin
Sovellukset
- Luo MT-70, MT-80, MT-90 ja MT-100 -palkkien pohjaliittimet rakenneteräkseen

