Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Vakiomallinen sinkitty lukituskiinnike putkenpitimien kiinnittämiseksi MQ-tukitankoihin

  • Tuoteluokka: Standard
  • Materiaalikoostumus: DD11 - DIN EN 10111
  • Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
standard

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M8
Pituus - L
  • 40 mm
  • 100 mm
Pakkauskoko
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 126,00 EUR

Tekniset tiedot

IS_A_0102.eps
Tuoteluokka
Standard
Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Esikoottu – helpottaa kiinnitystä kiskoihin
  • 90 asteen kierto lukitsee lukituskiinnikkeen paikoilleen
  • Voidaan sijoittaa mihin tahansa kohtaan kiskon avoimella puolella
  • 90 asteen kierto lukitsee lukituskiinnikkeen paikoilleen

Sovellukset

  • Putkenpitimien kiinnitys kiskoihin

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.