Uusi
MT-CC-40/50X2 U-liitin
U-liitin MT-CC-40/50X2 #2322392
Liitin yhden MT-tukitankokanavan ristiliittämiseksi toiseen
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
130,00 EUR
13,00 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.41 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yhteensopiva MT Twist-Lock- ja MT-kierrepultin työntöpainikkeiden kanssa – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Yleiskäyttöinen – sopii erityyppisiin sovelluksiin muutamaa osaa käyttäen
- Twist-Lock- ja kierrepultin työntöpainike ottaa vastaan leikkaus- ja vetokuormat
- Sopii useisiin kisko-/palkkiprofiileihin
Sovellukset
- Tukitankokanavan ja toisen kanavan tai palkin ristiliitäntä
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

