Uusi
MT-CC-60 U-liitin
U-liitin MT-CC-60 #2322396
Liitin kiskojen tai kiskon ja palkin välisiin ristiliitäntöihin MT-asennuskiskoa käytettäessä
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 15 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
15
Nettohinta (ALV 0%)
198,15 EUR
13,21 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.42 kg
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yhteensopiva MT Twist-Lock- ja MT-kierrepultin työntöpainikkeiden kanssa – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Yleiskäyttöinen – sopii erityyppisiin sovelluksiin muutamaa osaa käyttäen
- Twist-Lock- ja kierrepultin työntöpainike ottaa vastaan leikkaus- ja vetokuormat
- Sopii useisiin kisko-/palkkiprofiileihin
Sovellukset
- Tukitankokanavan ja toisen kanavan tai palkin ristiliitäntä
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa

