Uusi
MT-CT-H4 OC Litteä kiskoliitin
Neloisliitin MT-CT-H4 OC #2322412
Ulkokäyttöön soveltuva litteä kiskoliitin käytetään MT-kiskojen pituussuuntaiseen jatkamiseen lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 15 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
15
Nettohinta (ALV 0%)
190,35 EUR
12,69 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
0.28 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Säädettävä – helppo asennus ja uudelleensijoitus kiskoihin
- Sopii Twist-Lock-työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
Sovellukset
- Kahden MT-tukitangon yhteenliittämiseen
- Sopii useisiin MT-tukitankoihin
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä



