Uusi
MT-B-LDP S Kuormanjakolevy
Lastverteilerplatte MT-B-LDP S #2464345
Pieni kuormanjakolevy ilmastointikanavien, putkien tai kaapelihyllyjen asentamiseen tasakatolle
- Materiaalikoostumus: Alumiini, Kierrätetty kumiseos SBR-PU-EPDM
- Pinnanlaatu: n/a
- Materiaalin paksuus: 2.75 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 4 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
4
Nettohinta (ALV 0%)
186,80 EUR
46,70 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Alumiini, Kierrätetty kumiseos SBR-PU-EPDM
Pinnanlaatu
n/a
Materiaalin paksuus
2.75 mm
Paino
0.4 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu ilmanvaihdon kattosovelluksiin ja muihin modulaarisiin kannatusjärjestelmiin
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lockin, MQM- ja MRN-siipimutterin kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen kannatusjärjestelmien kokoamiseen
- Helpompi käsitellä ja kuljettaa kuin esivalmistettu hitsattu teräsjalka
- Sisältää äänieristyskumin – tehty UV-kestävästä ja kierrätetystä kumista, suojaa katetta
- Sopii ulkoasennuksiin, sisältää esimerkiksi alumiinijalat vaativiin sääolosuhteisiin
Sovellukset
- Ilmanvaihtoputkien, kanavien, putkistojen ja kaapelihyllyjen asennus tasakatoille
- Sopii käytettäväksi ulkotiloissa






