Uusi
MT-C-LDP L1 OC Kulmaliitin
Ulkokäyttöön soveltuva kulmaliitin kiskojen tai palkkien asentamiseen kuormanjakolevylle lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 8 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 78,72 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Helppo asentaa – yhteensopiva Hilti MT Twist-Lockin, MQM- ja MRN-kanavamutterien kanssa, nopeampi jousimutterien vaihtoehto modulaaristen tukijärjestelmien asentamiseen
- Pystysuora kanava voidaan kallistaa jopa 7 asteeseen katon kaltevuuden kompensoimiseksi
- Liitin voidaan kallistaa kanavan ohella jopa 10 asteen kulmaan katon kaltevuuden kompensoimiseksi
Sovellukset
- Liitoksien kiinnitys kahden tukitangon tai yhden kanavan ja säätöjalustan välillä
- Sopii erinomaisesti ulkokäyttöön
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.





