Uusi
MT-FTR-LS OC Pitkän jännevälin kierretangon liitin
Gewindestangenanbindung MT-FTR-LS OC #2322424
Ulkokäyttöön soveltuva kiskoliitin modulaaristen tukirakenteiden tukemiseen pidemmällä jännevälillä lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 5 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
638,90 EUR
63,89 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
5 mm
Paino
0.67 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suuri kuormituskapasiteetti – mahdollistaa kierretangon tukemisen ja vakauttamisen pitkillä käyttöväleillä
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
Sovellukset
- Pidemmän käyttövälin modulaaristen tukirakenteiden vahvistaminen

