Uusi
MT-B-G AS OC Yleisliitin
Runkolevy MT-B-G AS OC #2332781
Ulkokäyttöön soveltuva kuumasinkitty yleisliitin MT-70 ja MT-80 -palkkien kiinnittämiseksi rakenneteräkseen kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 6 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
115,70 EUR
11,57 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
6 mm
Paino
0.56 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeampi ja edullisempi ratkaisu palkkien konsolien asentamiseksi suoraan teräspalkkeihin
- Yhteensopivat panoskäyttöiset kierretankotapit teräkseen ja MT-kierrepulttien työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
Sovellukset
- MT-70 ja MT-80 -palkkien kiinnittäminen teräspalkkeihin
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä

