Uusi
MT-C-GLP X A OC Liitin
Liitin MT-C-GLP X A OC #2332783
Kuumasinkitty liitinlevy konsoliliitäntöihin MT-80 MT-100-palkkien kanssa kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
633,10 EUR
63,31 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Paino
1.02 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suurempi kuormankestävyys konsolipalkkien ansiosta
- Säädettävä – pitkien reikien ansiosta 5 mm (1/4") säädettävissä
- Yhteensopiva MT-kierrepultin työntöpainikkeiden kanssa – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
Sovellukset
- Suorakulmaiset liitännät MT-80-palkkien välillä (konsolit mukaan lukien)
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä

