Uusi
MT-B-GS AB OC Tuki raskaaseen käyttöön
Runkolevy MT-B-GS AB OC #2332787
Kuumasinkitty säädettävä tuki raskaasti kuormitettuihin perusliitospalkkeihin, betoniin ja teräkseen
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 10 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 8 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
8
Nettohinta (ALV 0%)
347,68 EUR
43,46 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
10 mm
Paino
1.65 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Monipuolinen – voidaan käyttää palkkien välisenä liittimenä, kulmatukiin tai modulaaristen tukirakenteiden kiinnittämiseen betoniin ja teräkseen
- Yhteensopivat panoskäyttöiset kierretankotapit teräkseen ja MT-kierrepulttien työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
Sovellukset
- MT-70 ja MT-80 -palkkeja sisältävien modulaaristen tukirakenteiden asennus ja tuenta
- Modulaaristen tukirakenteiden kiinnitys betoniin ja teräkseen
- Sopii käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä

