MP-PS Palkin pysyvä liitin
Palkkiliitin MP-PS IFG 80/160 OC #2331072
Palkkiliittimet MP-PS-putkipidikkeiden kiinnittämiseen teräspalkkeihin
- Palonkestävyys (Kyllä/Ei): Ei
- Lämpötilankesto: -20 - 300 °C
- Materiaalikoostumus: Palkkikiinnikkeet (palkkikiinnike + satula): valurauta DIN EN1562:n mukaisesti, Tasolevy: S280GD standardin EN10346 mukaisesti, Suorakulmainen aluslevy: S235JR – Yield280 standardin HN 707 mukaisesti, Pultit: F luokka 8.8 standardin ISO 898-1 mukaisesti, Mutterit: laatu 8 standardin ISO 898-2 mukaisesti, Pidätinaluslevy: C60E/EN10132-3, Sylinterimäiset aluslevyt: ruostumaton teräs X5CrNi18-10 standardin EN10088-3 mukaisesti
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 4 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
4
Nettohinta (ALV 0%)
263,08 EUR
65,77 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot


Palonkestävyys (Kyllä/Ei)
Ei
Lämpötilankesto
-20 - 300 °C
Materiaalikoostumus
Palkkikiinnikkeet (palkkikiinnike + satula): valurauta DIN EN1562:n mukaisesti, Tasolevy: S280GD standardin EN10346 mukaisesti, Suorakulmainen aluslevy: S235JR – Yield280 standardin HN 707 mukaisesti, Pultit: F luokka 8.8 standardin ISO 898-1 mukaisesti, Mutterit: laatu 8 standardin ISO 898-2 mukaisesti, Pidätinaluslevy: C60E/EN10132-3, Sylinterimäiset aluslevyt: ruostumaton teräs X5CrNi18-10 standardin EN10088-3 mukaisesti
Materiaalin paksuus
Kaikki levymetalliosat: 5 mm
Pinnanlaatu
Palkkikiinnikkeet ja suorakulmainen aluslevy: DIN EN ISO 1461, tasolevy: ZM300, pultit/mutterit: ISO 10684, pidätinaluslevyt: ISO 10683, sylinterimäinen aluslevy: ruostumaton teräs
Kuumasinkitty
Kyllä
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Pohjamateriaalin tyyppi
Modulaarinen tuki
Liitosmutteri
M12x95
Kiristysmomentti
84 Nm
Avainkoko
19 mm
Poikkileikkauksen leveys - b
77.33 mm
Korkeus - H
103 mm
Leveys - B
77 mm
Pituus
260 mm
Paino
1.97 kg
Teräspalkin paksuus
3 - 36 mm
Teräspalkin paksuus vähintään
3 mm
Teräspalkin paksuus vähintään (muunto tuuman murto-osiin)
1/8 "
Teräspalkin paksuus enintään
36 mm
Teräspalkin paksuus enintään (muunto tuuman murto-osiin)
1-7/16 "
Teräspalkin leveys min
80 mm
Teräspalkin leveys maks.
160 mm
Teräspalkin leveys
80 - 160 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Yksinkertaistettu asennus – helposti säädettävä ja jälkiasennettava menetelmä putkipidikkeiden asentamiseksi teräspalkkeihin
- Turvallisemmat työmaat – puristustoiminto hitsaamisen ja poraamisen välttämiseksi
- Osa MP-putkipidikejärjestelmää – säädettävä ratkaisu lähes kaikille käytössä oleville palkkileveyksille
- Ohut muotoilu – mahdollistaa helpomman pääsyn, kun kuuman putkiston eristys on asennettava putkenpitimen ympärille
- Soveltuu seisovaan, ripustettuun ja vaaka- ja pystysuoraan asennukseen I-palkin pylväitä vasten
Sovellukset
- MP-PS-putkipidikkeen kiinnitys kiintopisteenä teräspalkkeihin
- Suositellaan käytettäväksi sisä- tai ulkotiloissa, joiden saastetaso on matala tai kohtalainen (C3)










