Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Työntöpainikelevy paneelien kiinnittämiseen tuki- tai MT-palkkiin, mukaan lukien kuuma-/kylmäsuojaus palvelinkeskuksissa

  • Materiaalikoostumus: Q235B - ASTM A36
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Materiaalin paksuus: 3 mm

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 8 kpl
  • 16 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 113,04 EUR

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235B - ASTM A36
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
3 mm
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Auttaa alentamaan asennuskustannuksia – tämä uusi ratkaisu käyttää vähemmän ja yksinkertaisempia komponentteja kuin aiemmat Hilti-paneeliliittimet, mikä säästää alkukustannuksia ja aikaa paikan päällä
  • Yhteensopiva MT Thread Forming Bolt -työntöpainikkeiden kanssa – paljon nopeampi, mukautuva kokoonpano, korkeampi ulosveto- ja leikkausvastus
  • Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
  • Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin LVI-tukirakenteisiin

Sovellukset

  • Polypaneelien kiinnitys MT-tuen/palkkien alusrakenteeseen
  • Kuuma-/kylmäkäytävän suojaus palvelinkeskuksissa

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.