MT-EDB Seinäliitin (kuumasinkitty)
Raskaan käytön säädettävä tasolevy MT-palkin liittämiseen vaakasuorassa kahden samansuuntaisen seinän väliin
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: runkolevy: 8 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 2 kpl
- 3 kpl
- 4 kpl
- 6 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 179,60 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
runkolevy: 8 mm
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Täysi säädettävyys – jopa 40 mm koko palkin pituudelta, joka parantaa leikkaustoleranssia työmaalla
- Ei vaadi hitsausta – nopeampi ja tehokkaampi asennus
- Pienempi varasto – tämä uusi ratkaisu käyttää vähemmän ja kevyempiä komponentteja kuin aiemmat Hiltin jakopalkkiliittimet, joten voit tehdä enemmän samoilla osilla
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitys suojaa kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin LVI-tukirakenteisiin
Sovellukset
- MT-80, MT-90 ja MT-100 jakopalkkien/kiskosuojien rakentaminen hissikuiluihin
- Pitkän jännevälin, seinästä seinään ulottuvien kannattimien kiinnitys keskiraskaan/raskaan kuormituksen putkille MT-80-, MT-90- tai MT-100-palkkeilla
- Tuet keskiraskaille/raskaille ilmakanaville ja kaapelointi kahden vierekkäisen seinän välillä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.