MT-B GL AB OC Kulmikas tasolevy
Runkolevy MT-B GL AB OC #2353811

Kestävä kulmikas tasolevy kannattimiin, pitkille tukikappaleille tai kalteville pinnoille, ulkokäyttöön vähän korroisoivissa ympäristöissä
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 10 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 6 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
6
Nettohinta (ALV 0%)
460,26 EUR
76,71 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
10 mm
Paino
2.27 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Parempi kuormankestävyys – enemmän pulttipisteitä ja vahvempi rakenne kuin aikaisemmissa Hiltin tasolevyissä
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin LVI-tukirakenteisiin
Sovellukset
- MT-80, MT-90 ja MT-100 -palkkien asennus kalteviin teräspintoihin
- MT-80, MT-90 ja MT-100 -palkkien asennus kulmaan +/- 90 asteessa kannattimiin tai pitkiin tukiin
- Raskaiden, lattiaan asennettujen yksittäisten putkitukien kiinnitys
