MT-EDB Liitin seinästä seinään
Raskaan käytön säädettävä tasolevy MT-palkin liittämiseen vaakasuorassa kahden samansuuntaisen seinän väliin
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Materiaalin paksuus: jalusta 8 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 6 kpl
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 244,32 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Materiaalin paksuus
jalusta 8 mm
Ympäristön olosuhteet
Sisätilat
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Täysi säädettävyys – jopa 40 mm koko palkin pituudelta, mikä parantaa leikkaustoleranssia työmaalla
- Ei vaadi hitsausta – nopeampi ja tehokkaampi asennus
- Pienempi varasto – tämä uusi ratkaisu käyttää vähemmän ja kevyempiä komponentteja kuin aiemmat Hiltin jakopalkkiliittimet, joten voit tehdä enemmän samoilla osilla
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin MEP-tukirakenteisiin
- Täysi säädettävyys – jopa 1-5/8" koko palkin pituudelta, mikä parantaa leikkaustoleranssia työmaalla
Sovellukset
- MT-80, MT-90 ja MT-100 jakopalkkien/kiskosuojien rakentaminen hissikuiluihin
- Pitkäjänteisten, seinästä seinään ulottuvien kannattimien kiinnitys keskisuuren/raskaan kuormituksen putkille MT-80-, MT-90- tai MT-100-palkkeilla
- Tuet keskisuurille/raskaille ilmakanaville ja kaapelointi kahden vierekkäisen seinän välillä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.