r17540
Runkolevy MGS2 1/2"-F #202842

- Kierreliitos – M: 1/2 in
- Korkeus - H: 16 mm
- Suurin vetokuormitus - F: 5 kN
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- 1/2 in
Korkeus - H
- 16 mm
Suurin vetokuormitus - F
- 5 kN
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
82,40 EUR
8,24 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Kierreliitos – M
1/2 in
Korkeus - H
16 mm
Suurin vetokuormitus - F
5 kN
Materiaalikoostumus
DD11 - DIN EN 10111
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Reikien määrä
2
Paino
0.16 kg
