MT-S-L FL esiasennettu seisminen kulmatuki
Kulmaliitin MT-S-L FL seismic #2399664
Kulmatuki esiasennetulla Fast-Lock-mutterilla ja -pultilla tuettujen MT-kiskorakenteiden asentamiseen seismisillä alueilla
- Materiaalikoostumus: Q235B, Pultti: laatu 8.8, mutteri: laatu 8
- Materiaali ja pinnoite: Hiiliteräs - sisätiloissa pinnoitettu
- Materiaalin paksuus: 5 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 14 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
14
Nettohinta (ALV 0%)
464,24 EUR
33,16 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235B, Pultti: laatu 8.8, mutteri: laatu 8
Materiaali ja pinnoite
Hiiliteräs - sisätiloissa pinnoitettu
Materiaalin paksuus
5 mm
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Kierreliitos – M
M10
Kiristysmomentti
30 Nm
Paino
0.65 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea asennus – varustettu Hilti MT Fast-Lock -järjestelmällä, joka on nopein menetelmämme modulaarisen kannatusjärjestelmän asennukseen
- Yksinkertaistettu varastonhallinta – esiasennus vähentää huomattavasti MT-komponenttien määrää, mikä helpottaa ostamista, käsittelyä ja säilytystä
- Yhdenmukainen asennuslaatu – esiasennuksen ansiosta ylimääräisiä vaiheita ei tarvita, mikä vähentää asennusvirheitä ja varmistaa turvallisemman asennuksen
- Siivellinen kulmaliitin – sisältää MT-S-H1 liitoskohdat
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikkiin modulaarisiin LVI-tukirakenteisiin
Sovellukset
- Oikeakulmaiset liitännät MT-40-kiskojen ja seismisten tukien välillä
- Metallirunkojen kokoaminen MEP-tukirakenteille seismisillä alueilla
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa




