MT-C-LL1 FL OC esiasennettu kulmaliitin
Työntöpainike MT-C-LL1 FL OC #2399672
Ulkokäyttöön soveltuva oikeakulmainen liitin esiasennetulla Fast-Lock-mutterilla ja pultilla tukitankorakenteiden asennukseen käytettäväksi kohtalaisen korrosoivissa ympäristöissä
- Materiaalikoostumus: Q235B
- Materiaali ja pinnoite: Hiiliteräs - ulkopinnoitettu
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 16 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
16
Nettohinta (ALV 0%)
627,20 EUR
39,20 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q235B
Materiaali ja pinnoite
Hiiliteräs - ulkopinnoitettu
Materiaalin paksuus
4 mm
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Kiristysmomentti
40 Nm
Paino
0.46 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea asennus – varustettu Hilti MT Fast-Lock -järjestelmällä, nopein menetelmä modulaarisen tukijärjestelmän asennukseen
- Yksinkertaistettu varaston hallinta – esiasennus vähentää huomattavasti MT-komponenttien määrää, mikä helpottaa ostoa, käsittelyä ja säilytystä
- Yhdenmukainen asennuslaatu – esiasennuksen ansiosta ylimääräisiä vaiheita ei tarvita, mikä vähentää asennusvirheitä ja varmistaa turvallisemman asennuksen
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarille MEP-tukirakenteille
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
Sovellukset
- L-muotoisten liitäntöjen kiinnitys minkä tahansa MT-tukitangon välillä
- 2D-metallirungon asennus MEP-tukirakenteille, kuten tukitankotrapetsille
- Soveltuu käytettäväksi kohtalaisen korrosoiville ympäristöille






