MT-C-Q1 FL esiasennettu kulma
Työntöpainike MT-C-Q1 FL #2399638
Kulmatuki esiasennetulla Fast-Lock-mutterilla ja -pultilla kevyiden kiskojen asentamiseen
- Materiaalikoostumus: DD11 MOD
- Materiaali ja pinnoite: Hiiliteräs - sisätiloissa pinnoitettu
- Materiaalin paksuus: 3 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 16 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
16
Nettohinta (ALV 0%)
449,28 EUR
28,08 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
DD11 MOD
Materiaali ja pinnoite
Hiiliteräs - sisätiloissa pinnoitettu
Materiaalin paksuus
3 mm
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Kiristysmomentti
30 Nm
Paino
0.24 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea asennus – varustettu Hilti MT Fast-Lock -järjestelmällä, joka on nopein menetelmämme modulaarisen kiskojärjestelmän asennukseen
- Yksinkertaistettu varaston hallinta – esiasennus vähentää huomattavasti MT-komponenttien määrää, joka helpottaa ostamista, käsittelyä ja säilytystä
- Yhdenmukainen asennuslaatu – esiasennuksen ansiosta ylimääräisiä vaiheita ei tarvita, joka vähentää asennusvirheitä ja varmistaa turvallisemman asennuksen
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarille MEP-tukirakenteille
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, BIMCAD-sisällöt ja Revit®-tuoteperheet ovat kaikki saatavilla tehostamaan suunnittelua ja tilaamista
Sovellukset
- Suorakulmaliitännät minkä tahansa MT-kiskojen välillä
- 2D-metallirunon asennus MEP-tukirakenteisiin kevyillä kuormilla
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa







