MT-B-O2AVI OC Esiasennettu tasolevy
Runkolevy MT-B-O2 FL OC #2399675
Ulkokäyttöön soveltuva yleisliitin esiasennetulla Fast-Lock-mutterilla ja -pultilla kiskojärjestelmien ankkuroimiseksi betoniin ja teräkseen
- Materiaalikoostumus: S235JR, Q235B
- Materiaali ja pinnoite: Hiiliteräs - ulkopinnoitettu
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 16 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
16
Nettohinta (ALV 0%)
1 479,20 EUR
92,45 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S235JR, Q235B
Materiaali ja pinnoite
Hiiliteräs - ulkopinnoitettu
Materiaalin paksuus
4 mm
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Kierreliitos – M
M12, 1/2 in
Kiristysmomentti
40 Nm
Paino
1.16 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea asennus – varustettu Hilti MT Fast-Lock -järjestelmällä, nopein menetelmä modulaarisen tukijärjestelmän asennukseen
- Yksinkertaistettu varaston hallinta – esiasennus vähentää huomattavasti MT-komponenttien määrää, mikä helpottaa ostoa, käsittelyä ja säilytystä
- Yhdenmukainen asennuslaatu – esiasennuksen ansiosta ylimääräisiä vaiheita ei tarvita, mikä vähentää asennusvirheitä ja varmistaa turvallisemman asennuksen
- Säädettävä – urallinen ankkurin reikä helpottaa tasolevyn sijoittamista ja kiinnitystä
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarille MEP-tukirakenteille
Sovellukset
- MT-kiskon kiinnittäminen betonilattiaan, -seinään tai -kattoon
- MT-kiskon kiinnittäminen rakenneteräkseen
- Metallirunko- ja MEP-tukirakenteiden ankkurointi keskisuurilla kuormilla pohjamateriaaliin
- Soveltuu käytettäväksi kohtalaisen korrosoiville ympäristöille








