MT-C-LL2 FL Esiasennettu kulmaliitin
Työntöpainike MT-C-LL2 FL #2399661
Suorakulmainen pidempi kulmaliitin esiasennetulla Fast-Lock-mutterilla ja -pultilla kiskorakenteiden asentamiseen
- Materiaalikoostumus: S235JR, Q235B
- Materiaali ja pinnoite: Hiiliteräs - sisätiloissa pinnoitettu
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 16 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
16
Nettohinta (ALV 0%)
844,96 EUR
52,81 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S235JR, Q235B
Materiaali ja pinnoite
Hiiliteräs - sisätiloissa pinnoitettu
Materiaalin paksuus
4 mm
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Kiristysmomentti
30 Nm
Paino
0.85 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea asennus – varustettu Hilti MT Fast-Lock -järjestelmällä, joka on nopein menetelmämme modulaarisen tukijärjestelmän asennukseen
- Yksinkertaistettu varaston hallinta – esiasennus vähentää huomattavasti MT-komponenttien määrää, joka helpottaa ostoa, käsittelyä ja säilytystä
- Yhdenmukainen asennuslaatu – esiasennuksen ansiosta ylimääräisiä vaiheita ei tarvita, joka vähentää asennusvirheitä ja varmistaa turvallisemman asennuksen
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarille MEP-tukirakenteille
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, BIMCAD-sisällöt ja Revit®-tuoteperheet ovat kaikki saatavilla tehostamaan suunnittelua ja tilaamista
Sovellukset
- L-muotoisten liitäntöjen kiinnitys minkä tahansa MT-kiskojen välillä
- 2D-metallirungon asennus LVIS-tukirakenteille, kuten kiskotrapetsille
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa