MT-ES-40 FL esiasennettu jatkoliitin
Työntöpainike MT-ES-40 FL #2399669
Jatkoliitin esiasennetulla Fast-Lock-mutterilla ja -pultilla MT-kiskojen yhteenliittämiseen (MT-40, 50, 60, 40D)
- Materiaalikoostumus: S235JR, Q235B
- Materiaali ja pinnoite: Hiiliteräs - sisätiloissa pinnoitettu
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 14 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
14
Nettohinta (ALV 0%)
744,94 EUR
53,21 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S235JR, Q235B
Materiaali ja pinnoite
Hiiliteräs - sisätiloissa pinnoitettu
Materiaalin paksuus
4 mm
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Kiristysmomentti
30 Nm
Paino
1.07 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea asennus – varustettu Hilti MT Fast-Lock -järjestelmällä, joka on nopein menetelmämme modulaarisen tukijärjestelmän asennukseen
- Yksinkertaistettu varaston hallinta – esiasennus vähentää huomattavasti MT-komponenttien määrää, joka helpottaa ostamista, käsittelyä ja säilytystä
- Yhdenmukainen asennuslaatu – esiasennuksen ansiosta ylimääräisiä vaiheita ei tarvita, mikä vähentää asennusvirheitä ja varmistaa turvallisemman asennuksen
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarisille MEP-tukirakenteille
- Laaja ohjelmistotuki – PROFIS Modular Support Engineering, BIMCAD-sisällöt ja Revit®-tuoteperheet ovat kaikki saatavilla tehostamaan suunnittelua ja tilaamista
Sovellukset
- MT-kiskojen pidentäminen liittämällä ne yhteen
- Metallirungon asennus MEP-tukirakenteisiin, kun tarvitaan pitempää jänneväliä tai suurempia kattokorkeuksia
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa






