MT-ES-40 FL OC esiasennettu jatkoliitin
Työntöpainike MT-ES-40 FL OC #2399681
Ulkokäyttöön soveltuva jatkoliitin esiasennetulla Fast-Lock-mutterilla ja -pultilla MT-tukitankojen päiden liittämiseen (MT-40, 50, 60, 40D) lievästi korrosoiviin olosuhteisiin
- Materiaalikoostumus: S235JR, Q235B
- Materiaali ja pinnoite: Hiiliteräs - ulkopinnoitettu
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 14 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
14
Nettohinta (ALV 0%)
1 091,86 EUR
77,99 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S235JR, Q235B
Materiaali ja pinnoite
Hiiliteräs - ulkopinnoitettu
Materiaalin paksuus
4 mm
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Kiristysmomentti
40 Nm
Paino
1.01 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea asennus – varustettu Hilti MT Fast-Lock -järjestelmällä, nopein menetelmä modulaarisen tukijärjestelmän asennukseen
- Yksinkertaistettu varaston hallinta – esiasennus vähentää huomattavasti MT-komponenttien määrää, mikä helpottaa ostoa, käsittelyä ja säilytystä
- Yhdenmukainen asennuslaatu – esiasennus poistaa lisävaiheet, mikä vähentää asennusvirheitä asennuksia turvallisuuden parantamiseksi
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarille MEP-tukirakenteille
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitty suojaamaan kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
Sovellukset
- MT-tukitankojen pidentäminen liittämällä ne yhteen
- Metallirungon asennus MEP-tukirakenteisiin, kun tarvitaan suurempi pituus tai lattian/katon suurempia välyksiä
- Soveltuu käytettäväksi kohtalaisen korrosoiville ympäristöille






