MT-FL Fast-Lock -kiskomutteri pultilla
Fast-Lock MT-FL #2399683
Fast-Lock -kiskomutteri pultilla tasolevyjen ja liittimien asentamiseen MT-kiskoihin
- Materiaalikoostumus: S460MC, Q460B (Q460C MOD)
- Materiaali ja pinnoite: Hiiliteräs - sisätiloissa pinnoitettu
- Materiaalin paksuus: 3 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
50
Nettohinta (ALV 0%)
311,50 EUR
6,23 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S460MC, Q460B (Q460C MOD)
Materiaali ja pinnoite
Hiiliteräs - sisätiloissa pinnoitettu
Materiaalin paksuus
3 mm
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Kiristysmomentti
30 Nm
Paino
0.06 kg
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopea liittäminen ja säätö – yhdellä kädellä tehtävät liitännät ja säädöt yhdellä napsautuksella mahdollistavat modulaaristen tukijärjestelmien kokoamisen paljon nopeammin kuin normaalit jousimutterit
- Helppo säätää – Fast-Lock-mutterit ovat uudelleen säädettäviä ja voidaan purkaa helposti, jotta voit muokata kiskokehystä asennuksen aikana
- Turvaominaisuudet – suunniteltu siten, että näet, kuulet ja tunnet oikean kiskomutterin sijainnin, ja esiasennettavalla toiminnolla voit pitää liittimen paikallaan heti, kun mekanismi aktivoituu
- Luotettava kiinnitys – vahva mekaaninen kiinnitys kiskon laippoihin tarjoaa korkean leikkaus- ja ulosvetovastuksen
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarille MEP-tukirakenteille
Sovellukset
- Kaikkien yhteensopivien pohjalevyjen ja liittimien liittäminen MT-kiskoihin
- U-kehikko-/poikkirakenneiden liitoselementti
- MEP-tukirakenteiden kokoaminen MT-kiskojen avulla
- Sopii käytettäväksi kuivissa sisätiloissa











