MT-AS Putkenpitimen satula
Putkenpitimen satula kierreosien yhdistämiseksi MT-kiskoihin
- Materiaalikoostumus: S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
- Materiaali ja pinnoite: Hiiliteräs - sisätiloissa pinnoitettu
- Materiaalin paksuus: 2.5 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 50 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 63,00 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
Materiaali ja pinnoite
Hiiliteräs - sisätiloissa pinnoitettu
Materiaalin paksuus
2.5 mm
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Kiristysmomentti
18 Nm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kierreosien pikaliitäntä MT-kiskojen avoimelle puolelle
- Helppo asennus ja sijoitus MT-kiskojen aukkoihin
- Kompakti ja yksiosainen – parempi tuottavuus ja joustavuus
- Saatavilla eri kierrekokoja
- Kestävä yksiosainen malli, ei muoviosia
Sovellukset
- Putkien kiinnitys MEP-tukirakenteisiin
- Ilmakanavien kiinnitys MEP-tukijärjestelmiin
- Suositellaan käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.