Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

MGM 2 Kiinnityspisteen runkolevy

Kiintopisteen runkolevy MGM 2-M16 #373202

Ensiluokkainen sinkitty kaksireikäinen tasolevy kevyisiin kiintopistesovelluksiin (metrit)

  • Kierreliitos – M: M16
  • Korkeus - H: 20 mm
  • Suurin vetokuormitus - F: 6.5 kN

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M16
Korkeus - H
  • 20 mm
Suurin vetokuormitus - F
  • 6.5 kN
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
10
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
133,40 EUR
13,34 EUR / 1 kpl

Tekniset tiedot

Kierreliitos – M
M16
Korkeus - H
20 mm
Suurin vetokuormitus - F
6.5 kN
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Pituus - L
120 mm
Paino
0.18 kg

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Tukeva tasolevy suurien kuormien siirtoa varten
  • Suurempi kuormituskapasiteetti ympärihitsatun kiinnityspään ansiosta
  • Kuormitusluokat ja kapasiteetit sovitettu Hiltin putkenpitimille

Sovellukset

  • Kevyiden kiintopisteiden asennus putkiin, jotka altistuvat lämpölaajenemiselle ja -supistumiselle
  • Raskaan käytön tasolevy putkien yhden pisteen kiinnityksiin