MT-THB OC T-pääpultti
T-pultti liittimien ja muiden rakenne-elementtien kiinnittämiseen MT Seamless Box -profiilien asennusaukkoon kohtalaisen korrosoivissa olosuhteissa
- Materiaalikoostumus: Pultit: F luokka 8.8 standardin ISO 898-1 mukaisesti, Polyamidi PA 6, mutteri: ISO 898-2 10
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty, 55 µm - DIN EN ISO 1461, pultti, mutteri: HDG, min. 40 µm - DIN EN ISO 10684
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 107,00 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
Pultit: F luokka 8.8 standardin ISO 898-1 mukaisesti, Polyamidi PA 6, mutteri: ISO 898-2 10
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty, 55 µm - DIN EN ISO 1461, pultti, mutteri: HDG, min. 40 µm - DIN EN ISO 10684
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppo säätää – voidaan asettaa ja säätää mihin tahansa kohtaan profiilia, 2,5 mm (1/8") välein
- Nopeampi asennus – vaihda MT-kierrepulttien (MT-TFB) ja MT T-pääpulttien (MT-THB) välillä ilman keskeytyksiä sopivan hylsykoon ja AT-moduulin momenttiparametrien ansiosta
- Luotettavat liitokset – yhteensopiva Hiltin adaptiivisen momenttijärjestelmän kanssa pulttien kiristämiseksi oikeaan esijännitykseen (yhteensopiva työkalu ja SI-AT moduuli tarvitaan)
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarille MEP-tukirakenteille
- Korroosionkestävyys – kuumasinkitys suojaa kosteudelta ja kemialliselta korroosiolta
Sovellukset
- Yksinkertainen mutta turvallinen pultti liittimien ja muiden rakenne-elementtien kiinnittämiseen MT-profiileihin
- Valinnainen M12x33-versio kattoasennussovelluksiin
- Monikäyttöiset MEP-tukirakenteet, jotka yhdistävät laajan valikoiman medioita, kuten ilmastointikanavia, kaapelihyllyjä, putkistoja jne.
- Prosessiputkitus energia- ja teollisuussovelluksille
- Sisäkattoon asennetut MEP-tukirakenteet raskailla kuormilla, kuten kattoritilät ja sähköputkitus ja viemäröinti
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.