MT-C-GS HA OC -kulmakannake
Kulmaliitin MT-C-GS HA OC #2430775
Pieni, osittain säädettävä ja tuettu kulmatuki rasiaprofiileille ja C-kanavarakenteille 3D-kuormitukseen kohtalaista korroosionkestävyyttä edellyttävissä oloissa
- Materiaalikoostumus: Q355 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 3 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
378,40 EUR
37,84 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Q355 tai parempi teräs
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
3 mm
Paino
0.41 kg
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeampi asennus – nopea asennus MT-siipimutterilla (MT-HL OC) tai MT-kierrepulteilla (MT-TFB OC) ja yhteensopiva Hiltin adaptiivisen vääntömomenttijärjestelmän kanssa yli- ja alikierteittämisen välttämiseksi (yhteensopiva työkalu ja SI-AT-moduuli tarvitaan)
- Monipuoliset ja varmat liitännät – käytä soikeita reikiä korkeuden säätämiseen 5 mm:n (1/4 tuuman) välein ja pilvireikiä kierrepulttien kanssa (MT-TFB) varmoihin liitoksiin MT-rasiaprofiilien välillä
- Joustava säätö – käytä kulmatuen pyöreitä reikiä MT-90H-profiileihin asentamiseen, sillä ne mahdollistavat kiinnityksen, säätämisen ja uudelleensäätämisen milloin tahansa profiilin saumattomassa urassa
- Joustavat – kulmatukia voidaan myös käyttää tasolevynä, ankkuroituna betoniin tai kiinnitettynä suoraan teräkseen (yhdistä yksi, kaksi tai neljä tukea kuormitusvaatimusten mukaan)
- Osa Hilti MT -järjestelmää – taloudellinen ja täydellinen ratkaisu lähes kaikille modulaarille MEP-tukirakenteille
Sovellukset
- Suorakulmaliitännät MT-80, MT-90 ja MT-100 -rasiaprofiilien välillä, kun tarvitaan 3D-jännittymisen kesto
- MT C -kiskoprofiilien kiinnittäminen betonilattiaan, seinään, kattoon tai rakenneteräkseen
- Monikäyttöiset MEP-tukirakenteet, jotka yhdistävät laajan valikoiman tuotteita, kuten ilmastointikanavia, kaapelihyllyjä, putkistoja jne.
- Prosessiputkitus energia- ja teollisuuteen
- Sisäkattoon asennetut MEP-tukirakenteet raskailla kuormilla, kuten kattoritilät ja sähköputkitus ja viemäröinti






