MGS 2-R Keskiraskaat pohjalevyt
Keskisuuren kuormituksen pohjalevy ruostumattomasta teräksestä (A4) kierretankojen kiinnittämiseksi kahdella ankkuripisteellä
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
- Ympäristön olosuhteet: Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M10
- M12
Korkeus - H
- 14 mm
- 16 mm
Suurin vetokuormitus - F
- 2.5 kN
- 3 kN
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 573,90 EUR
Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Reikien määrä
2
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helppo kierretankojen asennus
- Varma liitäntä 2 ankkuripisteellä
Sovellukset
- Keskisuuren kuormituksen putkien kiinnitykset betoniin kahdella kiinnityspisteellä
- Suositellaan käytettäväksi korrosoivissa ympäristöissä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.