Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Työntöpainike ruostumattomasta teräksestä (A4) kaksiulotteisiin rakenteisiin

  • Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
  • Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
  • Materiaalin paksuus: 4 mm

Tuotevaihtoehdot

Käyttöyhteys
  • MQ-21-D-R, MQ-41-R
Pakkauskoko
  • 10 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 948,10 EUR

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Materiaalin paksuus
4 mm
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Kaksiulotteinen liitin – suuri kuormituskapasiteetti
  • Säädettävä – helppo asennus ja uudelleensijoitus kiskoihin
  • Yleiskäyttöinen – sopii erityyppisiin sovelluksiin muutamaa osaa käyttäen
  • Sopii työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus

Sovellukset

  • Kahden MQ-kiskon liittäminen samaan tasoon
  • Sopii useisiin MQ-kiskoihin

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.