Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Kuumasinkitty (HDG) siipimutteri modulaaristen tukijärjestelmien komponenttien liittämiseen

  • Materiaalikoostumus: Siivet: muovi PA, Mutteri: C4C - DIN EN 10263
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M12
Pakkauskoko
  • 25 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 138,50 EUR

Tekniset tiedot

MKN_F-M12.eps
Materiaalikoostumus
Siivet: muovi PA, Mutteri: C4C - DIN EN 10263
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Modulaaristen tukijärjestelmien komponenttien pikaliitäntä MQ-tukikiskojen avoimelle puolelle
  • Joustavat siivet – helpompi asennus ja sijoitus MQ-tukikiskojen aukkoihin
  • Hammastetut pinnat – helpompi ja tarkempi säätö
  • Kompaktit mitat
  • Voidaan käyttää matalissa, normaaleissa ja syvissä kiskoissa

Sovellukset

  • Putkien ja ilmakanavien kiinnitys
  • Kaapelihyllyjen ja -korien kiinnitys

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.