erikoinen
MQW 90°-F Kulmaliitin

Kuumasinkitty (HDG) 90 asteen kulma useampien MQ-kiskojen liittämiseen
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Kulma
- 90 °
Reikien määrä
- 2
- 3
- 4
- 8
Pakkauskoko
- 10 kpl
- 20 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 68,10 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Kulma
90 °
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sopii työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Säädettävä – helppo asennus ja uudelleensijoitus kiskoihin
- Sopii MQN-C HDG Plus -työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus kohtalaisen syövyttävissä ympäristöissä
- Monikäyttöinen; vähemmän osia erilaisiin käyttötarkoituksiin
- MQN-F-työntöpainike voidaan esiasentaa
Sovellukset
- Kiskokehysten ja tukirakenteiden kokoamiseen
- Sopii useisiin MQ-kiskoihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.