MQW 45°/135°-F
Kuumasinkitty (HDG) 45 tai 135 asteen kulma useampien MQ-kiskojen liittämiseen
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Total Yhteensä
NaN
Nettohinta (ALV 0%)
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Kulma
45 °
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sopii työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Säädettävä – helppo asennus ja uudelleensijoitus kiskoihin
- Sopii MQN-C HDG Plus -työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
- Yleiskäyttöinen: vain muutamia osia tarvitaan eri sovelluksiin
- MQN-F-työntöpainike voidaan esiasentaa
Sovellukset
- Kiskokehysten ja tukirakenteiden kokoamiseen
- Sopii useisiin MQ-kiskoihin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.