Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Kuumasinkitty (HDG) työntöpainike kaksiulotteisiin rakenteisiin

  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Materiaalin paksuus: 4 mm

Tuotevaihtoehdot

Määrä
Total Yhteensä
NaN
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Ongelmia hinnan latauksen kanssa

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Kulma
90 °

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Kaksiulotteinen liitin – suuri kuormituskapasiteetti
  • Säädettävä – helppo asennus ja uudelleensijoitus kiskoihin
  • Yleiskäyttöinen – sopii erityyppisiin sovelluksiin muutamaa osaa käyttäen
  • Sopii työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus

Sovellukset

  • Kahden MQ-kiskon liittäminen samaan tasoon
  • Sopii useisiin MQ-kiskoihin

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.