erikoinen
MQK-S-F Kulmatuki
Kuumasinkitty (HDG) kulmatuki kannattimiin
- Materiaalin paksuus: 3 mm
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
Tuotevaihtoehdot
Pituus - L
- 324 mm
Korkeus - H
- 328 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 811,10 EUR
Tekniset tiedot


Materiaalin paksuus
3 mm
Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helposti mukautettava erillisrakenne
- Kaksireikäinen kulmatuki MQN-työntöpainikeliittimiin
- Kiskot voidaan asentaa kahteen eri asentoon
- Kiskot voidaan asentaa kahteen eri asentoon
- Konsolien rakentaminen itse
Sovellukset
- Suositellaan seinäkonsolien rakentamiseen kun tarvitaan juuri tiettyä tukietäisyyttä
- Lisää konsolien kuormankestoa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.


