erikoinen
MQP-G-F Kiskojalusta
Kiskojalusta MQP-G-F #304168
Kuumasinkitty kanta kiskojen kiinnittämiseksi erilaisiin pohjamateriaaleihin kulmassa
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Käyttöyhteys
- MQ-21 D-F/HDG plus, MQ-21-F/HDG plus, MQ-31-HDG plus, MQ-41-F/HDG plus
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
882,20 EUR
88,22 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot


Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Materiaalin paksuus
4 mm
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Paino
1055 g
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kiskoliitin kääntyvällä pohjalla
- Helppo kiinnittää seiniin, sisäkattoihin ja lattioihin ankkureilla
- Helppo kiinnittää seiniin, sisäkattoihin ja lattioihin ankkureilla
- Luotettava ja helppokäyttöinen
- Helppo kiinnittää seiniin, lattioihin ja sisäkattoihin
Sovellukset
- Kiskorakenteiden kiinnitys erilaisiin tukimateriaaleihin kulmassa
- Kiskojen kiinnitys kantavaan rakenteeseen missä tahansa kulmassa