Sisäänkirjautuminen ja ostotoiminnot takaisin muutamassa tunnissa

Kuumasinkitty (HDG) kanta kiskojen kiinnittämiseksi betoniin

  • Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
  • Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
  • Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Tuotevaihtoehdot

Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Ongelmia hinnan latauksen kanssa

Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä

Tekniset tiedot

Materiaalikoostumus
S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Ulkopinnoite - HDG
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Joustavuus – sopii erityyppisiin sovelluksiin muutamaa osaa käyttäen
  • Akustinen eristys – käyttäessä MVI-P-eristyslevyllä MQP-21-72-kiskojalustoissa
  • Sopii MQN-C-työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
  • MQN-F-työntöpainike voidaan esiasentaa
  • Asennuskiskojen kiinnitys mihin tahansa materiaaliin

Sovellukset

  • Kiskojen kiinnitys erilaisiin pohjamateriaaleihin

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.