MQB-F-kiinnike (tukitankojen väliin)

Kuumasinkitty (HDG) kiinnike MQ-kiskojen liittämiseksi poikittain toisiinsa
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
 - Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
 - Materiaalin paksuus: 4 mm
 
Tuotevaihtoehdot
 Määrä    
Total Yhteensä 
 NaN 
Nettohinta (ALV 0%)
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
 S235JR - DIN EN 10025 
Pinnanlaatu
 Ulkopinnoite - HDG 
Materiaalin paksuus
 4 mm 
Ympäristön olosuhteet
 Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala) 
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Sopii MQN-C HDG Plus -työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
 - MQN-F-työntöpainikeliitin voidaan esiasentaa
 - Sopii useisiin MQ-kiskoprofiileihin
 - Helppo käsitellä työntöpainikeliittimien ansiosta
 - Helppo käsitellä työntöpainikeliittimien ansiosta
 
Sovellukset
- Tukitankojen poikittaisliitoksiin
 - Käyttö suositeltavaa kohtalaisesti syövyttävissä ulko- ja sisäympäristöissä
 - Helppo käsitellä
 
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.