MI-SGC M16
Palkkikiinnike MT-BC-GU M16 OC #387398
Kuumasinkitty (HDG) yksittäinen palkin kiinnike MI-terästasolevyjen liittämiseksi teräspalkkeihin
- Kierreliitos – M: M16
- Paino: 0.51 kg
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: Kiinnike 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
Tuotevaihtoehdot
Kierreliitos – M
- M16
Pakkauskoko
- 12 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
12
Nettohinta (ALV 0%)
254,40 EUR
21,20 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot

Kierreliitos – M
M16
Paino
0.51 kg
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty: Kiinnike 55 µm - DIN EN ISO 1461; U-pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Kiristysmomentti
180 Nm
Avainkoko
24 mm
Leveys - B
34 mm
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Teräspalkeille, joiden laipan paksuus on 3 - 36 mm ja kulma enintään 15°
- Palkkikiinnike ei vaurioita teräspalkin korroosionsuojausta
- Palkkikiinnike on varustettu tärinänkestävillä aluslevyillä
Sovellukset
- Sopii teräspalkkeihin, joiden laipan paksuus on 12 - 28 mm ja kulma enintään 15°






