MQK-S-R Kulmatuki
Kulmatuki MQK-SL-R #304010

Kulmatuki ruostumattomasta teräksestä konsoleihin
- Materiaalin paksuus: 3 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Tuotevaihtoehdot
Pituus - L
- 524 mm
Korkeus - H
- 528 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
1 370,30 EUR
137,03 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Materiaalin paksuus
3 mm
Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Paino
1003 g
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helposti mukautettava erillisrakenne
- Kiinnitetään kiskoihin MQN HDG -työntöpainikkeilla
- Kiskot voidaan asentaa kahteen eri asentoon
- Kattokonsolien rakentaminen itse
Sovellukset
- Suositellaan seinäkonsolien kokoamiseen
- Lisää konsolien kuormankestoa


