MQV-3D-R Työntöpainike
Liitin MQV-3/3 D-R #304035
Työntöpainike ruostumattomasta teräksestä (A4) kolmiulotteisiin rakenteisiin
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
- Materiaalin paksuus: 4 mm
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
10
Nettohinta (ALV 0%)
1 505,30 EUR
150,53 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot


Materiaalikoostumus
Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Pinnanlaatu
Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Materiaalin paksuus
4 mm
Ympäristön olosuhteet
Korkea saastetaso ulkona (C4 – korkea / C5)
Paino
451 g
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kolmiulotteinen liitin – suuri kuormituskapasiteetti
- Säädettävä – helppo asennus ja uudelleensijoitus kiskoihin
- Yleiskäyttöinen – sopii erityyppisiin sovelluksiin muutamaa osaa käyttäen
Sovellukset
- Liitin 3D-kiskosuunnitteluun



