MQV 2/2 D-F

Kuumasinkitty kanta kiskojen kiinnittämiseksi betoniin
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
 - Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
 - Materiaalin paksuus: 4 mm
 
Tuotevaihtoehdot
 Määrä    
Total Yhteensä 
 NaN 
Nettohinta (ALV 0%)
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
 S235JR - DIN EN 10025 
Pinnanlaatu
 Ulkopinnoite - HDG 
Materiaalin paksuus
 4 mm 
Ympäristön olosuhteet
 Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala) 
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Säädettävä – helppo asennus ja uudelleensijoitus kiskoihin
 - Sopii MQN-C-työntöpainikkeisiin – huomattavasti nopeampi ja mukautuva asennus
 - Asennuskiskojen kiinnitys mihin tahansa materiaaliin
 - MQN HDG plus -työntöpainikkeen esiasennus mahdollinen
 
Sovellukset
- Tukikiskojen kiinnitys erilaisiin pohjamateriaaleihin
 
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.