Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Sinkitty siipimutteri modulaaristen tukijärjestelmien komponenttien liittämiseksi MM-kiskoihin

  • Tuoteluokka: Premium
  • Materiaalikoostumus: Mutteri: DC04 - DIN EN 10130, Siipi: PA
  • Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
premium

Tuotevaihtoehdot

Kierreliitos – M
  • M8
  • M10
Pakkauskoko
  • 50 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)

Alkaen 91,50 EUR

Tekniset tiedot

MM-WN
Tuoteluokka
Premium
Materiaalikoostumus
Mutteri: DC04 - DIN EN 10130, Siipi: PA
Pinnanlaatu
Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
Ympäristön olosuhteet
Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Modulaaristen tukijärjestelmien komponenttien pikaliitäntä MM-kiskojen avoimelle puolelle
  • Joustavat siivet – helpompi asennus ja sijoitus MM-kiskojen aukkoihin
  • Hammastetut pinnat – helpompi ja tarkempi säätö
  • Pinnan tasaan kiinnitetty siipimutteri
  • Helppo käsitellä

Sovellukset

  • Putkien ja ilmakanavien kiinnitys
  • Kaapelihyllyjen ja -korien kiinnitys

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.