Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Kuumasinkitty (HDG) keskiraskaan kuormituksen liittimet MI-palkkien liittämiseen

  • Materiaalikoostumus: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
  • Pinnanlaatu: Kuumasinkitty 55 µmDIN EN ISO 1462
  • Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Tuotevaihtoehdot

Pakkauskoko
  • 8 kpl
Tuotevaihtoehdot
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja

Kirjaudu sisään tai rekisteröidy nähdäksesi yrityksenne hinnat.

Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 157,40 EUR

Tekniset tiedot

IS_MIQ_0002.eps (75799)
Materiaalikoostumus
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty 55 µmDIN EN ISO 1462
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)

Dokumentit ja videot

Ominaisuudet ja sovellukset

Ominaisuudet

  • Ei vaadi hitsausta – nopeampi ja tehokkaampi asennus
  • Joustava sijoitus ja säätö palkkia pitkin
  • Suunniteltu nopeaa yhden henkilön asennusta varten
  • Keskisuuren kuormituksen liitännät kustannustehokkaita asennuksia varten

Sovellukset

  • Modulaarisen järjestelmän osa kaapelihyllyjen, putkien ja muiden asennusten kannatukseen
  • Keskisuuren kuormituksen poikkipalkkien liitännät MIQ-90-palkkien avulla
  • Keskiraskaat maalitolpat

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.

Tuotevideot