erikoinen
MIQC-H ristiliitin
Kuumasinkitty (HDG) raskaan kuormituksen liittimet MIQ-palkkien liittämiseen
- Materiaalikoostumus: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty 55 µmDIN EN ISO 1462
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 4 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 295,04 EUR
Tekniset tiedot
Materiaalikoostumus
DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
Pinnanlaatu
Kuumasinkitty 55 µmDIN EN ISO 1462
Ympäristön olosuhteet
Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Ei vaadi hitsausta – nopeampi ja tehokkaampi asennus
- Joustava sijoitus ja säätö palkin mukaisesti
- Suunniteltu nopeaa yhden henkilön asennusta varten
- Suuren kuormituksen liitännät suuria painolasteja varten
Sovellukset
- Modulaarisen järjestelmän osa kaapelihyllyjen, putkien ja muiden asennusten kannatukseen
- Suuren kuormituksen poikkipalkkien liitännät MIQ-90-palkkien avulla
- Suuren kuormituksen maalitolpat ja U-kehykset
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.





